??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bota Systems
Descripción
MegaONE
Lista de materiales
ZRMLYO9J9
ORDERNO
ZRMLYO9J9
ACCELERATION
aceleración
--
ACCURACY
precisión
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicación
Serie RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
giroscopio
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protección contra la entrada
resistente al polvo y al agua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
resolución sin ruido (100 hz)*
1,5 N, 1,1 N, 0,06 Nm, 0,02 Nm
NON_LINEARITY
no linealidad
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura de funcionamiento
0 - 55 grados centígrados
OVERLOAD
sobrecarga
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
suministro eléctrico
5 V, 1,0 W
RANGE
gama
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
frecuencia de muestreo
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
señal de ruido**
0,21 N, 0,15 N, 0,01 Nm, 0,0033 Nm
SIZE__DXL_
tamaño (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
peso
~1365g
NAME
nombre
ZRMLYO9J9
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions