??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Bota Systems
描述
MegaONE
明细表
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
加速度
±2克、4克、8克、16克
ACCURACY
精确度
< 2.0 %
COMMUNICATION
交流
通过 EtherCAT 连接 CANopen
CROSSTALK___
串音***
< 2.0 %
GYROSCOPE
陀螺仪
±250°/秒、±500°/秒、±1000°/秒、±2000°/秒
IMU
伊木
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
侵入保护
防尘防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
无噪音分辨率(100 赫兹)*
0.75 N、0.55 N、0.030 Nm、0.010 Nm
NON_LINEARITY
非线性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
工作温度
0 - 55 摄氏度
OVERLOAD
超负荷
20000 牛米、26000 牛米、320 牛米、600 牛米
POWER_SUPPLY
电源
9 - 48 伏,1.5 瓦
RANGE
范围
4000 N、8000 N、180 Nm、180 Nm
SAMPLING_RATE
采样率
2000 赫兹
SIGNAL_NOISE__
信号噪声**
0.12 N、0.09 N、0.005 Nm、0.0018 Nm
SIZE__DXL_
尺寸(dxl)
116 x 64 毫米
WEIGHT
重量
~1370g
NAME
名字
BGL2ZQ4FP
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions