??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bota Systems
Описание
MegaONE
Спецификация
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
ускорение
±2 г, 4 г, 8 г, 16 г
ACCURACY
точность
< 2.0 %
COMMUNICATION
общение
CANopen через EtherCAT
CROSSTALK___
перекрестные помехи
< 2.0 %
GYROSCOPE
гироскоп
±250°/сек, ±500°/сек, ±1000°/сек, ±2000°/сек
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
защита от проникновения
пыле- и водонепроницаемый
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Разрешение без шума (100 Гц)*
0,75 Н, 0,55 Н, 0,030 Нм, 0,010 Нм
NON_LINEARITY
нелинейность
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
рабочая температура
0 - 55 градусов Цельсия
OVERLOAD
перегрузка
20000 Н, 26000 Н, 320 Нм, 600 Нм
POWER_SUPPLY
источник питания
9 - 48 В, 1,5 ВТ
RANGE
ассортимент
4000 Н, 8000 Н, 180 Нм, 180 Нм
SAMPLING_RATE
частота дискретизации
2000 Гц
SIGNAL_NOISE__
сигнальный шум**
0,12 Н, 0,09 Н, 0,005 Нм, 0,0018 Нм
SIZE__DXL_
размер (dxl)
116 x 64 мм
WEIGHT
вес
~1370g
NAME
имя
BGL2ZQ4FP
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions