??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bota Systems
Descrizione
MegaONE
Lista materiale
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
accelerazione
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
precisione
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicazione
CANopen su EtherCAT
CROSSTALK___
diafonia***
< 2.0 %
GYROSCOPE
giroscopio
±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
protezione dall'ingresso
antipolvere e resistente all'acqua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
risoluzione senza rumore (100 hz)*
0,75 N, 0,55 N, 0,030 Nm, 0,010 Nm
NON_LINEARITY
non linearità
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura di esercizio
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
sovraccarico
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
alimentazione
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
gamma
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
frequenza di campionamento
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
rumore del segnale**
0,12 N, 0,09 N, 0,005 Nm, 0,0018 Nm
SIZE__DXL_
dimensione (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
peso
~1370g
NAME
nome
BGL2ZQ4FP
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions