??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bota Systems
Description
MegaONE
Nomenclature
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
l'accélération
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
précision
< 2.0 %
COMMUNICATION
communication
CANopen sur EtherCAT
CROSSTALK___
diaphonie***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroscope
±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
protection contre les infiltrations
étanche à la poussière et à l'eau
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
résolution sans bruit (100 hz)*
0,75 N, 0,55 N, 0,030 Nm, 0,010 Nm
NON_LINEARITY
non-linéarité
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
température de fonctionnement
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
surcharge
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
l'alimentation électrique
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
gamme
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
taux d'échantillonnage
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
signal bruit**
0,12 N, 0,09 N, 0,005 Nm, 0,0018 Nm
SIZE__DXL_
taille (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
poids
~1370g
NAME
nom
BGL2ZQ4FP
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions