??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Beschreibung
MegaONE
Stückliste
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
Beschleunigung
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
Genauigkeit
< 2.0 %
COMMUNICATION
Kommunikation
CANopen über EtherCAT
CROSSTALK___
Crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroskop
±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
Eindringschutz
staub- und wasserabweisend
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
rauschfreie Auflösung (100 hz)*
0,75 N, 0,55 N, 0,030 Nm, 0,010 Nm
NON_LINEARITY
Nichtlinearität
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
Betriebstemperatur
0 - 55 Grad Celsius
OVERLOAD
Überlastung
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
Bereich
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
Abtastrate
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
Signalrauschen**
0,12 N, 0,09 N, 0,005 Nm, 0,0018 Nm
SIZE__DXL_
Größe (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
Gewicht
~1370g
NAME
Name
BGL2ZQ4FP
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions