??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bota Systems
Описание
medusa_side
Спецификация
2DOS440BZ
ORDERNO
2DOS440BZ
ACCELERATION
ускорение
±2 г, 4 г, 8 г, 16 г
ACCURACY
точность
< 2.0 %
COMMUNICATION
общение
CANopen через EtherCAT
CROSSTALK___
перекрестные помехи
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
дрейф с течением времени
< 0,5 Н/ч, < 3 мНм/ч
GYROSCOPE
гироскоп
±250°/сек, ±500°/сек, ±1000°/сек, ±2000°/сек
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
защита от проникновения
пыле- и водонепроницаемый
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Разрешение без шума (100 Гц)*
100 мН, 50 мН, 2 мНм, 0,6 мНм
NON_LINEARITY
нелинейность
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
рабочая температура
0 - 55 градусов Цельсия
OVERLOAD
перегрузка
1000 Н, 2000 Н, 12 Нм, 15 Нм
POWER_SUPPLY
источник питания
9 - 48 В, 1,5 ВТ
RANGE
ассортимент
400 Н, 500 Н, 5 Нм, 8 Нм
SAMPLING_RATE
частота дискретизации
2000 Гц
SIGNAL_NOISE__
сигнальный шум**
15 мН, 7 мН, 0,24 мНм, 0,1 мНм
SIZE__DXL_
размер (dxl)
48 x 32 мм
WEIGHT
вес
~117
NAME
имя
2DOS440BZ
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions