??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bota Systems
Açıklama
medusa-aksiyel
Malzeme listesi
M0WME7DNR
ORDERNO
M0WME7DNR
ACCELERATION
hızlanma
--
ACCURACY
doğruluk
< 2.0 %
COMMUNICATION
iletişim
Seri RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
zaman içinde sürüklenme
< 0,5 N/h, < 3 mNm/h
GYROSCOPE
jiroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
giriş koruması
toz geçirmez ve suya dayanıklı
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
gürültüsüz çözünürlük (100 hz)*
180 mN, 70 mN, 3 mNm, 1,2 mNm
NON_LINEARITY
doğrusal olmayan
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
çalışma sıcaklığı
0 - 55 Santigrat
OVERLOAD
aşırı yük
1000 N, 2000 N, 12 Nm, 15 Nm
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
5 V, 1,0 W
RANGE
aralık
400 N, 500 N, 5 Nm, 8 Nm
SAMPLING_RATE
örnekleme oranı
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
sinyal gürültüsü**
26 mN, 13 mN, 0,4 mNm, 0,14 mNm
SIZE__DXL_
boyut (dxl)
48 x 32 mm
WEIGHT
ağırlık
~112g
NAME
isim
M0WME7DNR
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions