??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MD801-009-07NF13-2PF
Bill of material
MD801-009-07NF13-2PF
PN
Part Number
MD801-009-07NF13-2PF
DESC
Description
MD801 Receptacle with Banding Platform - Jam Nut, Insert Arrangment - 13-2, Jam Nut, Shell Size 13, Aluminum shell material, Cadmium/ Olive Drab shell finish, 2 contacts, Contact size no.12, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes
CT
Connector Type
Receptacle
IA
Insert Arrangment
13-2
ST
Series Type
W/ Banding Platform
SSTYLE
Shell Style
Jam Nut
SSIZE
Shell Size
13
SM
Shell Material
Aluminum
SF
Shell Finish
Cadmium/ Olive Drab
CONTACTS
Contacts
2
CSIZE
Contact Size
no.12
CSTYLE
Contact Style
Crimp
CP
Contact Type
Pin
CSUPP
Contact Supplied
Yes
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions