??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Accurate Bushing
Description
MCRVMCRV-S Series Full Complement Screw-Driver Slot
Bill of material
MCRV-90
ORDERNO
VAR_B__OVERALL_LENGTH__MM_
(b) overall length (mm)
VAR_B1__STUD_LENGTH__MM_
(b1) stud length (mm)
VAR_C__BASIC_DYNAMIC_LOAD_RATING__NEWTONS_
(c) basic dynamic load rating (newtons)
VAR_C__ROLLER_WIDTH__MM_
(c) roller width (mm)
VAR_CO__BASIC_STATIC_LOAD_RATING__NEWTONS_
(co) basic static load rating (newtons)
VAR_COW__BASIC_LOAD_RATING__TRACK_ROLLER__STATIC__NEWTONS_
(cow) basic load rating (track roller) static (newtons)
VAR_CW__TRACK_ROLLER_DYNAMIC_LOAD_NEWTONS_
(cw) track roller dynamic load(newtons)
VAR_D__ROLLER_O_D___MM_
(d) roller o.d. (mm)
VAR_D__STUD_DIA___MM_
(d) stud dia. (mm)
VAR_G__MASS__GRAMS_
(g) mass (grams)
VAR_G__THREAD__MM_
(g) thread (mm)
VAR_G1__THREAD_LENGTH__MM_
(g1) thread length (mm)
VAR_N__MAX__SPEED__RPM_
(n) max. speed (rpm)
ADDITIONAL_NOTE1
additional note1
ADDITIONAL_NOTE2
additional note2
The basic load rating C and Co apply if the bearing outer ring (with cylindrical outside surface) is mounted in a housing bore with the normal rolling bearing fit. When used as a track roller, the load rating Cw and Cow apply.
ADDITIONAL_NOTE3
additional note3
Limit speed for grease lubrication For oil lubrication speed may be increased by up to 30%
ADDITIONAL_NOTE4
additional note4
Tolerance for C Raceway Width is +0.00-0.12 mm
B2
b2
C1
c1
D2
d2
M
m
M1
m1
RS
rs
SMITH_BEARING__NUMBER
smith bearing® number
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업