??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
MCA8150
Bill of material
TDT150
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CHANNEL_HIGH_PASS_FILTERS
channel high-pass filters
12dB/octave @ 120Hz
COMPLIANCE
compliance
AES48-2005 Grounding & EMC practices EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive CE marked UL / C-UL listed CCC Certified
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
15.5 inches (394mm)
DESIGN_OPTION
design option
-1
FREQUENCY_RESPONSE__20HZ_20KHZ_
frequency response (20hz-20khz)
+0/-1dB
HEIGHT__3_RACK_SPACES_
height (3 rack spaces)
5.25 inches (133mm)
HOST
host
0
INPUT_IMPEDANCE_BALANCED
input impedance balanced
20k ohms
INPUT_IMPEDANCE_UNBALANCED
input impedance unbalanced
10k ohms
INPUT_SENSITIVITY
input sensitivity
0.775 Vrms (0dBu)
INTERMODULATION_DISTORTION__SMPTE_
intermodulation distortion (smpte)
< 0.35%
ITHD___NOISE__20HZ_20KHZ__RATED_POWER_
ithd + noise (20hz-20khz @rated power)
< 0.2%
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp Systems
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMUM_POWER_OUTPUT____2KHZ__BRIDGED_CHANNELS_INTO_8_OHM_LOAD
maximum power output (@ 2khz) bridged channels into 8 ohm load
300 watts
MAXIMUM_POWER_OUTPUT____2KHZ__INDIVIDUAL_CHANNEL_INTO_4_OHM_LOAD
maximum power output (@ 2khz) individual channel into 4 ohm load
150 watts/channel
MAXIMUM_POWER_OUTPUT____2KHZ__INDIVIDUAL_CHANNEL_INTO_8_OHM_LOAD
maximum power output (@ 2khz) individual channel into 8 ohm load
90 watts/channel
MODEL
model
MCA 8150
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Electric Power and Lighting
PART_TYPE
part type
0
POWER_CONSUMPTION
power consumption
1800 watts max.
POWER_REQUIREMENTS
power requirements
115/230VAC 50/60Hz
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SIGNAL_TO_NOISE_RATIO__20HZ_20KHZ___RATED_POWER_
signal-to-noise ratio (20hz-20khz @ rated power)
> 85dB
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
35 lbs. (15.9kg)
WIDTH
width
19 inches (483mm)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업