??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbe1200_1t48 - Bel Power Solutions
Bill of material
MBE1200-1T48
PN
Part Number
MBE1200-1T48
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 48VDC, 25A, Input 85-305VAC, Enclosed, Fan, RoHS Compliant
POWER
Power
1200 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-20 to 60 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions