Bel Fuse
Description
mbc450_1t24g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC450-1T24G
PN
Part Number
MBC450-1T24G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 24VDC, 18.75A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
450 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
18,75 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업