??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc40_3000g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC40-3000G
PN
Part Number
MBC40-3000G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5/12.5/-12.8VDC, 6/2/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5/12.5/-12.8 VDC
OC
Output Current
6/2/0.5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions