??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc250_1012g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC250-1012G
PN
Part Number
MBC250-1012G
DESC
Description
Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 228W, Output 12VDC, 19A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
228 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
19 A
OT
Operating Temperature
-10 to 70 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions