??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Abnox
Description
Material-Pressure-RegulatorsMDR
Bill of material
0006495
ORDERNO
CONNECTOR_EXTERNAL_THREAD
connector external thread
14 BSP
INLET_PRESSURE__MEDIUM___BAR_
inlet pressure (medium) [bar]
20-250
MAX__PRESSURE__BAR_
max. pressure (bar)
250
OUTLET_PRESSURE__MEDIUM___BAR_
outlet pressure (medium) [bar]
5-50
SEAL_TYPE
seal type
PTFEFPM
SPECIFICATION_FOR_OPERATION_MEDIUM
specification for operation medium
Lubricants up to NLGI 3 max. 1'000'000 m Pa.s
WEIGHT__KG_
weight (kg)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions