??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
B.lux
Description
MARC_C160_3
Bill of material
MARC_C160_3
ORDERNO
MARC_C160_3
CODE
code
839450
LAMP
lamp
MARC C70 (1L) LED GREY
LIGHT_SOURCE
light source
LED 10,2W 1768lm 450mA 3000K CRI≥90 110-230V
NAME
name
MARC_C160_3
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions