??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
B.lux
Description
MARC_C160_3
Bill of material
MARC_C160_3
ORDERNO
MARC_C160_3
CODE
code
839450
LAMP
lamp
MARC C70 (1L) LED GREY
LIGHT_SOURCE
light source
LED 10,2W 1768lm 450mA 3000K CRI≥90 110-230V
NAME
name
MARC_C160_3
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions