??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Mango Modülü rev4
Malzeme listesi
6RUDHV0ZK
ORDERNO
6RUDHV0ZK
DESCRIPTION
Açıklama
Modül üzerindeki Mango sistemi (SOM), Yönlendiriciler, Ağ Geçitleri ve Erişim Noktaları için ideal olan her çekirdek için NEON SIMD DSP uzantısına sahip güçlü bir dört çekirdekli ARM Cortex A53 işlemci içeren Qualcomm'un IPQ-6010 SoC'sine dayanmaktadır. WIFI 6 (802.11ax) teknolojisi 2x2 MiMo'yu destekleyen yüksek güçlü çift bantlı eşzamanlı radyo ile birlikte gelir. Harici çoklu GbE PHY'lere bağlanmak için iki Ethernet SerDes. Düşük aktif bekleme güç tüketimi için gelişmiş güç yönetimi. SOM, genel amaçlı I / O pinleri ve diğerleri olarak yapılandırılabilen bir USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, çeşitli arayüzleri destekler. SoC, donanım NAT motoruna ve kripto motoru ve diğerleri gibi üst düzey güvenlik özelliklerine sahiptir. Modül yüzeye monte edilebilir formdadır. Ticari sıcaklık aralığı: 0-65°C, endüstriyel sıcaklık aralığı: -40-85°C. Qualcomm'un IPQ-6010 CPU'suna (Cypress) dayalı Endüstriyel sıcaklık versiyonu, genişletilmiş sıcaklık aralığı gerektiren uygulamalar için mevcuttur Dört çekirdekli 1.8GHz A53 ARM CPU Neon FPU ve güvenli önyükleme Çift bantlı 2x2 MiMo eşzamanlı radyo 1.5+ Gbps veri hızı ve 1.4 Gbps hava üzerinden verim 2.5G (2'ye kadar) ve 1G (5'e kadar) Ethernet arayüzleri 4 OFDMA indirme ve yükleme Çoklu önyükleme seçenekleri: SPI NOR/NAND, Paralel NAND, eMMC, SD Birçok çevresel arayüz: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIO'lar
NAME
isim
6RUDHV0ZK
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions