??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
Mango Entwicklungskit rev6
Stückliste
3QAX9B4QT
ORDERNO
3QAX9B4QT
DESCRIPTION
Beschreibung
Das Mango System on Module (SOM) basiert auf dem IPQ-6010 SoC von Qualcomm, der einen leistungsstarken Quad-Core ARM Cortex A53 Prozessor mit NEON SIMD DSP-Erweiterung für jeden Kern enthält, ideal für Router, Gateways und Access Points. Er verfügt über ein leistungsstarkes Dualband-Funkgerät, das die WIFI 6 (802.11ax) Technologie 2x2 MiMo unterstützt. Zwei Ethernet SerDes zum Anschluss an externe Multi-GbE PHYs. Erweitertes Energiemanagement für niedrigen Stromverbrauch im aktiven Standby-Modus. Das SOM unterstützt einen USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, diverse Schnittstellen, die als Allzweck-I/O-Pins und andere konfiguriert werden können. Das SoC verfügt über eine Hardware-NAT-Engine und High-End-Sicherheitsfunktionen wie eine Krypto-Engine und andere. Das Modul ist in einer oberflächenmontierbaren Form. Kommerzieller Temperaturbereich: 0-65°C, industrieller Temperaturbereich: -40-85°C. Basierend auf Qualcomms IPQ-6010 CPU (Cypress) Die Version für industrielle Temperaturen ist für Anwendungen erhältlich, die einen erweiterten Temperaturbereich erfordern Quad-Core 1,8 GHz A53 ARM CPU Neon FPU und sicheres Booten Dualband 2x2 MiMo concurrent radio 1,5+ Gbps Datenrate und 1,4 Gbps over the air Durchsatz 2,5G (bis zu 2) und 1G (bis zu 5) Ethernet Schnittstellen 4 Download und Upload OFDMAs Mehrere Boot-Optionen: SPI NOR/NAND, Parallel NAND, eMMC, SD Viele Peripherieschnittstellen: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIOs
NAME
Name
3QAX9B4QT
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions