??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Magswitch Technology
Description
Magswitch AR50 NAAMS – 8140680 DISCONTINUED
Bill of material
Magswitch AR50 NAAMS – 8140680 DISCONTINUED
ORDERNO
Magswitch AR50 NAAMS – 8140680 DISCONTINUED
AIR_PORT_THREAD
air port thread
M5x0.8
FULL_SATURATION_THICKNESS
full saturation thickness
38” 9.5 mm
MAGNETIC_POLE_FOOTPRINT
magnetic pole footprint
64×51.75 mm
MAX_ACTUATION_PRESSURE
max actuation pressure
145 psi 1×106 pa
MAX_BREAKAWAY
max breakaway
548 lbs248.6 kg
MAX_SHEAR_21
max shear 21
34 lbs15.4 kg
MIN_ACTUATION_PRESSURE
min actuation pressure
20psi 1.4×105 pa
MINIMUM_THICKNESS_FOR_DE_STACK
minimum thickness for de-stack
38” 9.5 mm
NAAMS_MOUNT
naams mount
2M10x1.54Dia8.02Dia11.0
NET_WEIGHT
net weight
6.1 lbs 2.8 kg
OFF_TARGET_ACTUATION_PRESSURE
off target actuation pressure
55 psi 3.8×105 pa
OVERALL_HEIGHT
overall height
182 mm
WORKING_LOAD_41
working load 41
137 lbs62.1 kg
NAME
name
Magswitch AR50 NAAMS – 8140680 DISCONTINUED
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions