??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Magswitch Technology
Description
Magswitch AR30 Laser Fixture Tool – 81401134 DISCONTINUED
Bill of material
Magswitch AR30 Laser Fixture Tool – 81401134 DISCONTINUED
ORDERNO
Magswitch AR30 Laser Fixture Tool – 81401134 DISCONTINUED
AIR_PORT_THREAD
air port thread
M5x0.8
FULL_SATURATION_THICKNESS
full saturation thickness
10 ga3.5 mm
MAGNETIC_POLE_FOOTPRINT
magnetic pole footprint
36×31.2 mm
MAX_ACTUATION_PRESSURE
max actuation pressure
100 psi6.9×105 pa
MAX_BREAKAWAY
max breakaway
134 lbs60.9 kg
MAX_SHEAR_21
max shear 21
15 lbs6.8 kg
MIN_ACTUATION_PRESSURE
min actuation pressure
21 psi1.45×105 pa
MINIMUM_THICKNESS_FOR_DE_STACK
minimum thickness for de-stack
10 ga3.5 mm
MOUNTING_THREAD
mounting thread
2-8mm Dowel 1-M8 Clearance Hole
NET_WEIGHT
net weight
2.42 lbs1.1 kg
OFF_TARGET_ACTUATION_PRESSURE
off target actuation pressure
48 psi3.3×105 pa
OVERALL_HEIGHT
overall height
145 mm
WORKING_LOAD_41
working load 41
33.5 lbs15.2 kg
NAME
name
Magswitch AR30 Laser Fixture Tool – 81401134 DISCONTINUED
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions