??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
MA-40-R1/4-EN - Manômetro
Lista de peças
187079 MA-40-10-R1/4-EN
TNR
Código da peça
TYP
Tipo
INFO
Válida até
Information
D1
Diâmetro
39.000 mm
L1
Comprimento
46.500 mm
L2
Comprimento
25.500 mm
L3
Comprimento
13.000 mm
G
Rosca
R 1/4
S
Abertura da chave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.07000 kg
GTIN
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions