??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-40-1/8-EN - Manometer
Stückliste
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
D1
Durchmesser
39.000 mm
D2
Durchmesser
10.200 mm
L1
Länge
46.000 mm
L2
Länge
26.000 mm
L3
Länge
12.000 mm
G
Gewinde
R 1/8
S
Schlüsselweite
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.06000 kg
GTIN
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions