??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-40-1/8-EN - Manomètre
Nomenclature
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
D1
Diamètre
39.000 mm
D2
Diamètre
10.200 mm
L1
Longueur
46.000 mm
L2
Longueur
26.000 mm
L3
Longueur
12.000 mm
G
Filetage
R 1/8
S
Ouverture de clé
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.06000 kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions