??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MA-40-1/8-EN - Manómetro
Lista de materiales
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
D1
Diámetro
39.000 mm
D2
Diámetro
10.200 mm
L1
Largo
46.000 mm
L2
Largo
26.000 mm
L3
Largo
12.000 mm
G
Rosca
R 1/8
S
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.06000 kg
GTIN
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions