??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-40-1/8-EN - Манометр
Спецификация
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
D1
Диаметр
39.000 mm
D2
Диаметр
10.200 mm
L1
Длина
46.000 mm
L2
Длина
26.000 mm
L3
Длина
12.000 mm
G
Резьба
R 1/8
S
Ширина между плоскостями
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.06000 kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions