??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/04-H10N
Bill of material
M83513/04-H10N
PN
Part Number
M83513/04-H10N
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 100 Positions, Shell Finish - Nickel, Female, Wire Leads, Wire Type - ETFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-9, 36.0" (914 mm), White
TT
Termination Type
Wire Leads
CG
Contact Gender
Female
CT
Connector Type
Socket
CURRENT
Current
3 A
WCC
Wire Color Coding
White
WT
Wire Type
ETFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-9
WL
Wire Length
36 (914) INCH (mm)
NOP
Number of Positions
100
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Nickel
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Copper alloy
CR
Contact Resistance
8 mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CIF
Contact Insertion Force
6 (170) oz (gm)
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55) °F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125) °F (°C)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14) oz (gm)
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions