??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M8, Serie 818, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - ---Flanschdose, gewinkelt
Stückliste
86 6620 1121 00404
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
86 6620 1121 00404
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M8, Serie 818, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
M8-D Flanschdose, gewinkelt, Polzahl: 4, schirmbar, tauchlöten, IP67
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
---Flanschdose, gewinkelt
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M8-D
SER
Serie
Serie 818
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
63 V DC
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
5.50
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions