??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
M 90 EASY MANIFOLD - Mini cylinders - Easy Manifold
Bill of material
M90-025-E
ARTNR
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
19 mm
P
Nominal charging pressure
10-180 bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
5-90 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
S
Surface
0.50 cm^2
W
Weight
Kg
E
Variabile Easy manifold
1
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
50GE05A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions