??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
8devices
Descripción
Módulo Mango rev4
Lista de materiales
6RUDHV0ZK
ORDERNO
6RUDHV0ZK
DESCRIPTION
descripción
El sistema en módulo (SOM) Mango se basa en el SoC IPQ-6010 de Qualcomm, que incorpora un potente procesador ARM Cortex A53 de cuatro núcleos con extensión DSP NEON SIMD para cada núcleo, ideal para routers, pasarelas y puntos de acceso. Incorpora una radio concurrente de banda dual de alta potencia compatible con la tecnología WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Dos SerDes Ethernet para conectarse a PHYs multi-GbE externos. Gestión avanzada de la energía para un bajo consumo en modo de espera activo. SOM soporta un USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, interfaces misceláneas, que pueden configurarse como pines de E/S de propósito general y otros. El SoC dispone de motor NAT por hardware y funciones de seguridad de gama alta, como motor criptográfico y otras. El módulo se puede montar en superficie. Rango de temperatura comercial: 0-65°C, rango de temperatura industrial: -40-85°C. Basado en la CPU IPQ-6010 de Qualcomm (Cypress) Existe una versión de temperatura industrial para aplicaciones que requieran un rango de temperatura ampliado CPU ARM A53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz FPU de neón y arranque seguro Radio concurrente MiMo 2x2 de doble banda Velocidad de transmisión de datos de 1,5 Gbps y 1,4 Gbps en el aire Interfaces Ethernet de 2,5 G (hasta 2) y 1 G (hasta 5) 4 OFDMA de descarga y carga Múltiples opciones de arranque: SPI NOR/NAND, NAND paralela, eMMC, SD Numerosas interfaces periféricas: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIOs
NAME
nombre
6RUDHV0ZK
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions