??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
LYSC-N-SSC - 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)
部品表
LYSC-12-N-SSC-M5-16
CN
品番
D
直径 D
mm
M
ねじ径
M5
D1
直径 d
4.2 mm
E
寸法 e
mm
A
直径 A
mm
T
寸法 T
mm
S
寸法 s
mm
L
寸法 L
mm
LM
寸法 Lm
6 mm
DD1
直径 D1
8.5 mm
L1
寸法 L1
5 mm
B
寸法 b
4 mm
DC
寸法 dc
3.9 mm
MASS
質量
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions