??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LXR-0000-025 - Zubehör
Stückliste
LXR-0000-025
ORDERNO
Artikelnummer
LXW-C23PB-004
TYPE
Bezeichnung
LXR-0000-025
PT
Produkttyp
Reflektor
S
Sensortyp
Photoelektrisch
M
Materialien
PMMA
ER
Schutzart
IP 67
T
Typ
Standard
SI
Grösse
Ø 25 mm
SA
Selbstklebend
ja
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
WG
Gewicht
32.7 g
ECCN
Zolltarifnummer
90029
REACH
ja
ROHS
ja
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions