??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lwn2660_6erg - Bel Power Solutions
Bill of material
LWN2660-6ERG
PN
Part Number
LWN2660-6ERG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 247W, Output 24.7/24.7VDC, 5/5A, Input 86-264VAC
POWER
Power
247 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24.7/24.7 VDC
OC
Output Current
5.svi A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions