??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duometric
Description
LVX-PNI
Bill of material
FP-50-00220
NR
Order number
FP-50-00220
T
Product name
LVX-PNI
LP
Number of light grids
2
D
Dimensions L/W/H
200x126x60 mm
G
Weight
330 g
IP
Degree of protection
IP00
U
Operating voltage
24 VDC
DO
Digital output (basic module)
3
DIO
Digital IO (basic module)
3
DI
Digital input
1
EXT
Extension module
Profinet
CAN
CAN-Bus interface
Y
SI
Service interface
RS232
NAL
Number of indicator profiles
0
INT
Data interface
CAN / Profibus / Digital 6
NK
Compliance
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions