??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
LVQ.F-SST - Eléments de nivellement avec fixation au sol
Nomenclature
Eléments de nivellement avec fixation au sol LVQ.F-80-14-AS-SST-3/4-10x8(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
D
Pouce
DIM02
d 2A
DIM03
L
Pouce
DIM04
L1
Pouce
DIM05
l
Pouce
DIM06
l1
Pouce
DIM07
l2
Pouce
DIM08
s
Pouce
DIM09
Articulation Ø
0.55 Pouce
DIM10
Charge statique limite maxi
4032 N
WEIGHT
Poids
lbs
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions