??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 48
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LVQ.A-SST - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements LVQ.A-70-14-AS-SST-3/4-10x8(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
D
英寸
DIM02
d 2A
DIM03
L
英寸
DIM04
L1
英寸
DIM05
l
英寸
DIM06
l1
英寸
DIM07
l2
英寸
DIM08
h
英寸
DIM09
s
英寸
DIM10
Articulation Ø
0.55 英寸
DIM11
Max limit static load
4032 N
WEIGHT
Weight
lbs
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions