??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LVQ.A-SST - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements LVQ.A-70-14-AS-SST-3/4-10x8(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
D
Дюйм
DIM02
d 2A
DIM03
L
Дюйм
DIM04
L1
Дюйм
DIM05
l
Дюйм
DIM06
l1
Дюйм
DIM07
l2
Дюйм
DIM08
h
Дюйм
DIM09
s
Дюйм
DIM10
Articulation Ø
0.55 Дюйм
DIM11
Max limit static load
4032 N
WEIGHT
Weight
lbs
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions