??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 48
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LVQ.A-SST - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements LVQ.A-70-14-AS-SST-3/4-10x8(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
D
Inch
DIM02
d 2A
DIM03
L
Inch
DIM04
L1
Inch
DIM05
l
Inch
DIM06
l1
Inch
DIM07
l2
Inch
DIM08
h
Inch
DIM09
s
Inch
DIM10
Articulation Ø
0.55 Inch
DIM11
Max limit static load
4032 N
WEIGHT
Weight
lbs
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions