??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LVK - Drehverbindungen aus Kunststoff LVK
Bill of material
LVK-0100
BNR
Order number
KK
Kugelkranz ØKK
mm
DA
Abmessung Da
mm
D
Abmessung Dd
6.6 mm
DG
Abmessung Dg
6.6 mm
DI
Abmessung Di
mm
H
Abmessung h
24 mm
H1
Abmessung h1
20 mm
LA
Abmessung La
mm
LI
Abmessung Li
mm
B
Befestigung je Ring
COA
Tragzahl Coa
kN
COR
Tragzahl Cor
kN
CA
Tragzahl Ca
kN
CR
Tragzahl Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
GEW
Gewicht
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions