??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTX-1050-30X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTS-1050-301
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Miniatursensoren
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
RM
Bereich max.
50 mm
OR
Arbeitsbereich
50 mm
LS
Lichtquelle
LED, infrarot 880 nm
H
Gehäusegröße
M5 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
hellschaltend
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
nein
SFM
Schaltfrequenz max.
250 Hz
TR
Temperaturbereich
0...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions