??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTX-1050-30X - Photoelectric sensor
Bill of material
LTS-1050-301
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Miniature sensors
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
50 mm
OR
Operating range
50 mm
LS
Light source
LED, infrared 880 nm
H
Housing size
M5 mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
O
Output
Light-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
PO
Polarity + Output
SA
Sensitivity adjustment
No
SFM
Switching frequency max.
250 Hz
TR
Temperature range
0...+55 °C
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업