??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-D04MA-NS - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-D04MA-NSV-301
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Cylindrical subminiature
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
0...12 mm
OR
Operating range
0...10 mm
LS
Light source
Red
H
Housing size
mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
O
Output
Light-on
I
Interface
C
Connection
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
PO
Polarity + Output
SRT
Sensing range typ. Max.
0...12 mm
SA
Sensitivity adjustment
No
SFM
Switching frequency max.
1000 Hz
TR
Temperature range
-25...+65 °C
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업