??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-D04MA-NS - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-D04MA-NSV-301
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Cylindrical subminiature
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
0...12 mm
OR
Operating range
0...10 mm
LS
Light source
Red
H
Housing size
mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
O
Output
Light-on
I
Interface
C
Connection
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
PO
Polarity + Output
SRT
Sensing range typ. Max.
0...12 mm
SA
Sensitivity adjustment
No
SFM
Switching frequency max.
1000 Hz
TR
Temperature range
-25...+65 °C
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions