??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTR-D04MA-NS - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTR-D04MA-NSV-301
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Cylindrical subminiature
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
RM
Domaine max.
0...12 mm
OR
Domaine de fonctionnement
0...10 mm
LS
Source lumineuse
Rouge
H
Taille de boîtier
mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
Commutation en réception
I
Interface
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SRT
Domaine de fonctionnement typ. max.
0...12 mm
SA
Réglage sensibilité
non
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Infos
INFO
Infos
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions