??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
TOYO
説明
LTF2-45 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
部品表
LTF2-45-RHL2-N-203-LS10-R-N-N-LC100E-A001
MODEL
Model
LTF2-45
CD
Cable direction
MT
Mounting type
SCC
Size of the cable carrier
NM
No. of motor
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
ENCODER
Encoder
PO
Position of origin
SENSOR
Sensor
CL
Cable length
HC
Hall Cable
CT
Controller type
ED
W/Wo EtherCAT/DMCNET
SX
Sensors dislocation for double movers
L
560 mm
A
100 mm
M
4
N
12
P
500 mm
KG
22.6 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions