??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
LS3518
Bill of material
LS3518S1204-T5X5-75
ORDERNO
FORCE
force
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
2,1mH
MASS
mass
0,15g
NEMA
nema
14
RATED_CURRENT_PER_PHASE
rated current per phase
1.2A
RESISTANCE_PER_PHASE
resistance per phase
1,9Ω
RESOLUTION
resolution
SCREW_DIAMETER
screw diameter
SCREW_PITCH
screw pitch
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업