??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lr2320_9b1 - Bel Power Solutions
Bill of material
LR2320-9B1
PN
Part Number
LR2320-9B1
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 240W, Output 12/12VDC, 10/10A, Input 90-264VAC, Operating Temperature -40 to 71ºC, Cooling Plate, RoHS Compliant
POWER
Power
240 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
10.lis A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions