??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Low Voltage Connectors
Bill of material
AC 162 STS 2 SW
ORDERNO
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
COLOUR
colour
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
brass
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
2.5 mm²
CURRENT_RATING
current rating
25.0 A
EAN
ean
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-0
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
IP_CODE
ip code
IP20
LATCH
latch
yes
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
70 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
2 pole
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
yes
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
STRIPPING_LENGTH
stripping length
TYPE
type
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
VOLTAGE_RATING
voltage rating
48 V
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업