??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4740_2rldg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4740-2RLDG
PN
Part Number
LOK4740-2RLDG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 49W, Output 51.4VDC, 0.9A, Input 86-264VAC
POWER
Power
49 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
51,4 VDC
OC
Output Current
0,9 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions